Fiber optik cisimden yansımalı sensör
E20083
FT-00-P-A-M6/1M
Fiber optik cisimden yansımalı sensör
E20083
FT-00-P-A-M6/1M
- Erişimin zor olduğu yerlere kurulum için
- Yansımalı ışık tuşu olarak çalıştırma
- Kısa menzilde kullanım için
- Çeşitli agresif kimyasallara dayanıklı
- Küçük eğilme yarıçapı
Uygulama
Fonksiyon prensibi | Cisimden yansımalı sensör |
---|---|
Uygulama | Endüstriyel ortamlarda kullanım için |
İzleme aralığı
Fiber optik amplifikatör tipi ile algılama mesafesi | OCF; OKF; OUF |
---|
Fiber optik algılama mesafesi [mm] | 340 |
---|
Fiber optik algılama mesafesi [mm] | 40 |
---|
Fiber optik algılama mesafesi [mm] | 40 |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -20...80 |
---|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 50 |
---|---|
Algılama ucu çeşidi | düz |
Algılama ucu vida dişi | M6 |
Algılama kafasının uzunluğu [mm] | 25 |
Boy [mm] | 1000 |
Minimum bükülme yarıçapı [mm] | 20 |
Fiber düzeni | |
Malzemeler | Adaptör: PPE |
Fiber malzemesi | Cam |
Fiber başı malzemesi | Alüminyum |
Fiber kılıfı malzemesi | PVC |
Aksesuarlar
Parçalar |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|