Fiber optik karşılıklı sensör
E20059
FE-00-P-A-M4
Fiber optik karşılıklı sensör
E20059
FE-00-P-A-M4
- Erişimin zor olduğu yerlere kurulum için
- Karşılıklı sensör olarak çalıştırma
- Uzun mesafe
- Çeşitli agresif kimyasallara dayanıklı
- Çok küçük eğme yarıçapı
Uygulama
Fonksiyon prensibi | Karşılıklı sensör |
---|---|
Uygulama | Küçük eğilme yarıçapı |
İzleme aralığı
Fiber optik amplifikatör tipi ile algılama mesafesi | OCF; OKF; OOF; OUF |
---|
Fiber optik algılama mesafesi [mm] | 790 |
---|
Fiber optik algılama mesafesi [mm] | 120 |
---|
Fiber optik algılama mesafesi [mm] | 400 |
---|
Fiber optik algılama mesafesi [mm] | 120 |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -20...80 |
---|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 41 |
---|---|
Algılama ucu çeşidi | düz |
Algılama ucu vida dişi | M4 |
Algılama kafasının uzunluğu [mm] | 15 |
Boy [mm] | 600 |
Minimum bükülme yarıçapı [mm] | 10 |
Fiber düzeni | |
Malzemeler | Adaptör: PPE |
Fiber malzemesi | Cam |
Fiber başı malzemesi | Alüminyum |
Fiber kılıfı malzemesi | PVC |
Aksesuarlar
Parçalar |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|