- Ürünler
- E19961
Dağıtım kutusu
E19961
Dağıtım kutusu
E19961
- Sağlam gövde
- Zorlu endüstriyel ortamların gereksinimleri için yüksek koruma sınıfı
- Montajın aletsiz gerçekleştirildiği durumlarda bile daimi, güvenilir yalıtım
- Geniş çalışma sıcaklığı aralığı
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 10...110 AC/DC |
---|---|
Modül/Slot başına düşen maks. akım yükü [A] | 4 |
Maks. akım yükü toplamı [A] | 12 |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -15...90 |
---|---|
Koruma | IP 67 |
Mekanik özellikleri
Boyutlar [mm] | 18 x 54 x 100 |
---|---|
Port dağıtım kutusu sayısı | 6 |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Kablo: 5 m, PUR / PVC; 6 x 0,34 mm² + 3 x 0,75 mm² |
Elektriksel bağlantı - trapez kanal silindirler
Bağlantı | Soketli: 6 x M12; kodlama: A |
---|