- Ürünler
- E18267
CAN Bus sonlandırma direnci
E18267
M12 PASSTHROUGH W/RESISTOR
CAN Bus sonlandırma direnci
E18267
M12 PASSTHROUGH W/RESISTOR
- CAN bus katılımcıları için güvenilir bağlantı teknolojisi
- Bütünleştirilmiş sonlandırma direnci ile
- Zorlu endüstriyel ortamların gereksinimleri için yüksek koruma sınıfı
- Geniş çalışma sıcaklığı aralığı
- Güvenilir elektrik bağlantıları için altın kaplı bağlantı
Uygulama
Sistem | Altın kaplamalı kontaklar |
---|
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | < 30 AC / < 36 DC |
---|---|
Maks. akım yükü toplamı [A] | 4 |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -40...85 |
---|---|
Koruma | IP 68 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 22,68 |
---|---|
Boyutlar [mm] | 14,5 x 14,5 x 52,8 |
Malzemeler | PVC |
Kalıp-gövde malzemesi | PVC |
Somun malzemesi | Pirinç, nikel kaplamalı |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı - Soket
Bağlantı | Soketli: 1 x M12, düz; kodlama: A; Kalıplı gövde: PVC; Kilitleme: Pirinç, nikel kaplamalı; Kontaklar: altın kaplamalı |
---|
Elektriksel bağlantı - fiş
Soketli: 1 x M12, düz; kodlama: A; Kalıplı gövde: PVC; Kilitleme: Pirinç, nikel kaplamalı; Kontaklar: altın kaplamalı |