- Ürünler
- E18253
Soket adaptörü
E18253
RSTGA030ALS00.3-03
Soket adaptörü
E18253
RSTGA030ALS00.3-03
- Konektörler için bağlantı noktalarına sahip, kullanımı kolay distribütör ve muhafaza ekipmanı
- Depo duvarına hızlı ve kolay kurulum
- Sağlam metal model
- Zorlu endüstriyel ortamların gereksinimleri için yüksek koruma sınıfı
- Geniş çalışma sıcaklığı aralığı
Uygulama
Sistem | Altın kaplamalı kontaklar |
---|
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | < 250 AC/DC |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -20...80 |
---|---|
Koruma | IP 68 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 22,68 |
---|---|
Montaj dişi | M16 x 1,5 |
Somun malzemesi | Alüminyum, eloksallı |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Kablo: 0,3 m, PVC; 3 x 0,34 mm² / AWG 22 |
Elektriksel bağlantı - Soket
Bağlantı | Soketli: 1 x 1/2", düz; kodlama: C; Kilitleme: Alüminyum, eloksallı; Kontaklar: altın kaplamalı |
---|