- Ürünler
- E18149
Soketli bağlantı kablosu
E18149
ADOAH040MSS0002X04
Soketli bağlantı kablosu
E18149
ADOAH040MSS0002X04
- Yer sıkıntısı olan durumlarda kullanım için açılı model
- Güvenilir elektrik bağlantıları için altın kaplı bağlantı
- Montajın aletsiz gerçekleştirildiği durumlarda bile daimi, güvenilir yalıtım
- Zorlu endüstriyel ortamların gereksinimleri için yüksek koruma sınıfı
- Geniş çalışma sıcaklığı aralığı
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Uygulama
Sistem | Altın kaplamalı kontaklar |
---|
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | < 300 AC/DC |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -45...105 |
---|---|
Koruma | IP 68 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 158,757 |
---|---|
Boyutlar [mm] | 31 x 14,5 x 31 |
Malzemeler | TPE |
Kalıp-gövde malzemesi | TPE |
Somun malzemesi | Çinko, epoksi kaplamalı |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Kablo: 2 m, TPE-S, siyah; 4 x 0,75 mm² / AWG 18 |
Elektriksel bağlantı - Soket
Bağlantı | Soketli: 1 x M12, dirsek; kodlama: A; Kalıplı gövde: TPE; Kilitleme: Çinko, epoksi kaplamalı; Kontaklar: altın kaplamalı |
---|