- Ürünler
- E18147
Soketli bağlantı kablosu
E18147
ADOGH140MSS0005A11
Soketli bağlantı kablosu
E18147
ADOGH140MSS0005A11
- Kodlayıcı bağlantısı için
- 14-kutuplu bağlantı
- Zorlu endüstriyel ortamların gereksinimleri için yüksek koruma sınıfı
- Sensör sinyallerinin güvenilir aktarımı
- Geniş çalışma sıcaklığı aralığı
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | < 250 AC/DC |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...80 |
---|---|
Koruma | IP 67 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 635,029 |
---|---|
Boyutlar [mm] | 20 x 20 x 50 |
Malzemeler | PUR siyah |
Kalıp-gövde malzemesi | PUR |
Somun malzemesi | Pirinç, nikel kaplamalı |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Kablo: 5 m, PUR, siyah, Ø 9,3 mm; 8 x 0,5 mm² (63 x Ø 0,1 mm ) + 3 x 1,0 mm² (127 x Ø 0,1 mm ) |
Elektriksel bağlantı - Soket
Bağlantı | Soketli: 1 x M16, düz; Kalıplı gövde: PUR; Kilitleme: Pirinç, nikel kaplamalı |
---|