- Ürünler
- E18106
Soketli bağlantı kablosu
E18106
ADOGH040VAS0012E04
Soketli bağlantı kablosu
E18106
ADOGH040VAS0012E04
- Güvenilir elektrik bağlantıları için altın kaplı bağlantı
- Montajın aletsiz gerçekleştirildiği durumlarda bile daimi, güvenilir yalıtım
- Zorlu endüstriyel ortamların gereksinimleri için yüksek koruma sınıfı
- Geniş çalışma sıcaklığı aralığı
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Uygulama
Sistem | Altın kaplamalı kontaklar |
---|
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | < 300 AC/DC |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -20...105 |
---|---|
Koruma | IP 68 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 299,371 |
---|---|
Boyutlar [mm] | 15 x 15 x 47 |
Malzemeler | PVC |
Kalıp-gövde malzemesi | PVC |
Somun malzemesi | paslanmaz çelik (1.4571/316Ti ) |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Kablo: 12 m, PVC, gri, Ø 5 mm; 4 x 0,34 mm² / AWG 22 |
Elektriksel bağlantı - Soket
Bağlantı | Soketli: 1 x M12, düz; kodlama: A; Kalıplı gövde: PVC; Kilitleme: paslanmaz çelik (1.4571/316Ti ); Kontaklar: altın kaplamalı |
---|