- Ürünler
- E18102
Adaptör fiş
E18102
RSTGH050VAS00.3-05
Adaptör fiş
E18102
RSTGH050VAS00.3-05
- Konektörler için bağlantı noktalarına sahip, kullanımı kolay distribütör ve muhafaza ekipmanı
- Depo duvarına hızlı ve kolay kurulum
- Sağlam metal model
- Zorlu endüstriyel ortamların gereksinimleri için yüksek koruma sınıfı
- Geniş çalışma sıcaklığı aralığı
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | < 250 DC |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -20...90 |
---|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 54,431 |
---|---|
Boyutlar [mm] | 19 x 19 x 25 |
Montaj dişi | PG 11 |
Malzemeler | paslanmaz çelik (1.4301 / 304) |
Kalıp-gövde malzemesi | paslanmaz çelik (1.4301 / 304) |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Kablo: 0,5 m, PVC; 5 x 0,34 mm² / AWG 22 |
Elektriksel bağlantı - fiş
Bağlantı | Soketli: 1 x M12; kodlama: A; Kalıplı gövde: paslanmaz çelik (1.4301 / 304) |
---|