- Ürünler
- E18074
Adaptör fiş
E18074
RSTGH040ALS00.3-04
Adaptör fiş
E18074
RSTGH040ALS00.3-04
- Konektörler için bağlantı noktalarına sahip, kullanımı kolay distribütör ve muhafaza ekipmanı
- Depo duvarına hızlı ve kolay kurulum
- Sağlam metal model
- Zorlu endüstriyel ortamların gereksinimleri için yüksek koruma sınıfı
- Geniş çalışma sıcaklığı aralığı
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | < 250 DC |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -20...90 |
---|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 22,68 |
---|---|
Montaj dişi | M20 |
Malzemeler | Alüminyum kaplama 10...20 µm |
Kalıp-gövde malzemesi | Alüminyum, kaplama 10...20 µm |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Kablo: 0,5 m, PVC; 4 x 0,34 mm² / AWG 22 |
Elektriksel bağlantı - fiş
Bağlantı | Soketli: 1 x M12; kodlama: A; Kalıplı gövde: Alüminyum, kaplama 10...20 µm |
---|