- Ürünler
- E18072
Adaptör fiş
E18072
RSTGB050PLS00.3-05
Adaptör fiş
E18072
RSTGB050PLS00.3-05
- Konektörler için bağlantı noktalarına sahip, kullanımı kolay distribütör ve muhafaza ekipmanı
- Depo duvarına hızlı ve kolay kurulum
- Zorlu endüstriyel ortamların gereksinimleri için yüksek koruma sınıfı
- Geniş çalışma sıcaklığı aralığı
Uygulama
Sistem | Altın kaplamalı kontaklar |
---|
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | < 600 AC/DC |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -20...100 |
---|---|
Koruma | IP 68 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 27,216 |
---|---|
Montaj dişi | M16 x 1,5 |
Malzemeler | Plastik |
Kalıp-gövde malzemesi | Plastik |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Kablo: 0,3 m, PVC; 5 x 1,5 mm² / AWG 16 |
Elektriksel bağlantı - fiş
Bağlantı | Soketli: 1 x 7/8", düz; kodlama: A; Kalıplı gövde: Plastik; Kontaklar: altın kaplamalı |
---|