- Ürünler
- E18070
Adaptör fiş
E18070
RSTGB030ALS00.3-03
Adaptör fiş
E18070
RSTGB030ALS00.3-03
- Konektörler için bağlantı noktalarına sahip, kullanımı kolay distribütör ve muhafaza ekipmanı
- Depo duvarına hızlı ve kolay kurulum
- Sağlam metal model
- Zorlu endüstriyel ortamların gereksinimleri için yüksek koruma sınıfı
- Geniş çalışma sıcaklığı aralığı
Uygulama
Sistem | Altın kaplamalı kontaklar |
---|
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | < 600 AC/DC |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -20...100 |
---|---|
Koruma | IP 68 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 36,287 |
---|---|
Montaj dişi | M20 x 1,5 |
Malzemeler | Pirinç nikel kaplamalı |
Kalıp-gövde malzemesi | Pirinç, nikel kaplamalı |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Kablo: 0,3 m, PVC; 3 x 1,5 mm² / AWG 16 |
Elektriksel bağlantı - fiş
Bağlantı | Soketli: 1 x 7/8", düz; kodlama: A; Kalıplı gövde: Pirinç, nikel kaplamalı; Kontaklar: altın kaplamalı |
---|