Vana aktuatörleri için hedef disk
E17324
PUCK/IND/BK/65/8
Vana aktuatörleri için hedef disk
E17324
PUCK/IND/BK/65/8
- Ventil konumlarını izleme için
- Ventil aktüatörlerinin güvenilir konum geri bildirimi için
- Doğrudan sürücünün miline kolay kurulum
- Temassız, kendini temizleyen sistem
- Sönümleme vidalarının seçilebilir konumu
Uygulama
Dizayn | Pnömatik aktüatörler veya elle kumanda edilen vanaların mekanik arayüzleri için VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337 |
---|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 62,9 |
---|---|
Hedef disk çapı [mm] | 65 |
Boşluk [mm] | 80 |
Vana sürücüsünün mil yüksekliği [mm] | 30 |
Mümkün olan anahtarlama noktası sayısı | 8 |
Malzemeler | Hedef disk: PA 6 siyah; Vidalar: paslanmaz çelik (1,4302) |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|