Vana aktuatörleri için hedef disk
E17294
PUCK FOR VALVE POSITION
Vana aktuatörleri için hedef disk
E17294
PUCK FOR VALVE POSITION
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Alternatif kodlar: E12517 + E12526 Ürün karşılaştırması: E17294 / E12517 Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !
Uygulama
Dizayn | Pnömatik aktüatörler veya elle kumanda edilen vanaların mekanik arayüzleri için VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337 |
---|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 47,2 |
---|---|
Hedef disk çapı [mm] | 53 |
Boşluk [mm] | 80 |
Vana sürücüsünün mil yüksekliği [mm] | 20 |
Mümkün olan anahtarlama noktası sayısı | 8 |
Malzemeler | Hedef disk: PA 6 siyah; Vidalar: paslanmaz çelik |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|