Vana aktuatörleri için hedef disk
E17205
PUCK/INVERTED FUNCTION
Vana aktuatörleri için hedef disk
E17205
PUCK/INVERTED FUNCTION
- Ventil konumlarını izleme için
- Ventil aktüatörlerinin güvenilir konum geri bildirimi için
- Doğrudan sürücünün miline kolay kurulum
- Temassız, kendini temizleyen sistem
- Renkli yön göstergeleriyle ventil konumu göstergesi
Uygulama
Dizayn | Pnömatik aktüatörler veya elle kumanda edilen vanaların mekanik arayüzleri için VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337 |
---|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 117,5 |
---|---|
Hedef disk çapı [mm] | 55 |
Boşluk [mm] | 80 |
Vana sürücüsünün mil yüksekliği [mm] | 20 |
Malzemeler | Hedef disk: PVC siyah; Vidalar: paslanmaz çelik; metal halka: paslanmaz çelik |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|