Vana aktuatörleri için hedef disk
E17148
PUCK/D65/ADJUSTABLESCREWS
Vana aktuatörleri için hedef disk
E17148
PUCK/D65/ADJUSTABLESCREWS
- Ventil konumlarını izleme için
- Ventil aktüatörlerinin güvenilir konum geri bildirimi için
- Doğrudan sürücünün miline kolay kurulum
- Temassız, kendini temizleyen sistem
- Sönümleme vidalarının seçilebilir konumu
Üretimi devam etmiyor
Alternatif kodlar: E12516 Ürün karşılaştırması: E17148 / E12516 Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !
Uygulama
Dizayn | Pnömatik aktüatörler veya elle kumanda edilen vanaların mekanik arayüzleri için VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337 |
---|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 125,5 |
---|---|
Hedef disk çapı [mm] | 65 |
Boşluk [mm] | 80 |
Vana sürücüsünün mil yüksekliği [mm] | 30 |
Malzemeler | Hedef disk: PVC siyah; Vidalar: paslanmaz çelik |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|