Vana aktuatörleri için hedef disk
E17012
PUCK D70 +90/-0 / W50
Vana aktuatörleri için hedef disk
E17012
PUCK D70 +90/-0 / W50
- Ventil konumlarını izleme için
- Ventil aktüatörlerinin güvenilir konum geri bildirimi için
- Doğrudan sürücünün miline kolay kurulum
- Temassız, kendini temizleyen sistem
- Sönümleme vidalarının seçilebilir konumu
Uygulama
Dizayn | kelebek vanalar için |
---|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 65 |
---|---|
Hedef disk çapı [mm] | 70 |
Malzemeler | Hedef disk: PA 6; İşaretçi: Silikon RAL 3020 |
Sıkıştırma torku [Nm] | 2; (Vidalar) |
Aksesuarlar
Parçalar |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|