T-Soket
E12778
ZDO2B050ZDS0000-00STGB050ZDS
T-Soket
E12778
ZDO2B050ZDS0000-00STGB050ZDS
Uygulama
Sistem | Altın kaplamalı kontaklar |
---|
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | < 400 AC/DC |
---|---|
Koruma sınıfı | II |
Maks. akım yükü toplamı [A] | 8 |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -30...85 |
---|---|
Koruma | IP 68 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 102,65 |
---|---|
Somun malzemesi | çinko döküm |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı - fiş A
Soketli: 7/8"; Kilitleme: çinko döküm; Kontaklar: altın kaplamalı |