Kablosuz erkek soket
E12776
SSTGB050ZDSFKPG
Kablosuz erkek soket
E12776
SSTGB050ZDSFKPG
Uygulama
Sistem | Altın kaplamalı kontaklar |
---|
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | < 300 AC/DC |
---|---|
Koruma sınıfı | II |
Maks. akım yükü toplamı [A] | 9 |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...85 |
---|---|
Koruma | IP 67 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 54,7 |
---|---|
Kalıp-gövde malzemesi | PBT |
Somun malzemesi | çinko döküm, nikel kaplamalı |
Açıklamalar
Açıklamalar |
|
|
---|---|---|
Paket miktarı | 1 adet |
Elektriksel bağlantı
vidalı klemens: ...1,5 mm²; Kablo kılıfı: Ø 6...8 mm; AWG 16 |
Elektriksel bağlantı - fiş
Bağlantı | Soketli: 1 x 7/8", düz; Kalıplı gövde: PBT; Kilitleme: çinko döküm, nikel kaplamalı; Kontaklar: altın kaplamalı |
---|