Kablolanabilir soket
E12774
SDOGB050ZDSFKPG
Kablolanabilir soket
E12774
SDOGB050ZDSFKPG
Uygulama
Sistem | Silikonsuz; Altın kaplamalı kontaklar |
---|---|
Silikonsuz | evet |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | < 400 AC/DC |
---|---|
Koruma sınıfı | II |
Maks. akım yükü toplamı [A] | 9 |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...85 |
---|---|
Koruma | IP 67 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 48,808 |
---|---|
Kalıp-gövde malzemesi | PA; PUR |
Somun malzemesi | çinko döküm, nikel kaplamalı |
Conta malzemesi | NBR |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
vidalı klemens: ...1,5 mm²; Kablo kılıfı: Ø 7...13 mm; AWG 16 |
Elektriksel bağlantı - Soket
Bağlantı | Soketli: 1 x 7/8", düz; Kalıplı gövde: PA; PUR; Kilitleme: çinko döküm, nikel kaplamalı; Conta: NBR; Kontaklar: altın kaplamalı |
---|