Soketli bağlantı kablosu
E12773
ADOGB050ZDS0005B05
Soketli bağlantı kablosu
E12773
ADOGB050ZDS0005B05
Uygulama
Sistem | Altın kaplamalı kontaklar; Hareketli kablo kanallarına uygunluk |
---|
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | < 400 AC/DC |
---|---|
Koruma sınıfı | II |
Maks. akım yükü toplamı [A] | 5 |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...80 |
---|---|
Koruma | IP 68 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 390 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Boyutlar [mm] | 26 x 26 x 49,9 | ||||||
Kalıp-gövde malzemesi | PUR | ||||||
Somun malzemesi | çinko döküm | ||||||
Hareketli kablo kanallarına uygunluk | evet | ||||||
Hareketli kablo kanallarına uygunluk |
|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Kablo: 5 m, PUR, siyah, Ø 7,3 mm; 5 x 0,75 mm² |
Elektriksel bağlantı - Soket
Bağlantı | Soketli: 1 x 7/8", düz; Kalıplı gövde: PUR; Kilitleme: çinko döküm; Kontaklar: altın kaplamalı |
---|