El vanaları ve top vanalar için montaj seti
E12767
MOUNTING KIT F. MANUAL VALVES MVQ F04/M5
El vanaları ve top vanalar için montaj seti
E12767
MOUNTING KIT F. MANUAL VALVES MVQ F04/M5
- Manüel valflerin ve küresel valflerin güvenilir limit konum bildirimi için
- Kolay kurulum ve emniyetli sabitleme
- Zorlu endüstriyel ortamlarda kullanım için sağlam, paslanmaz çelikten tasarım
- Çok çeşitli ISO üst flanş bağlantı parçaları için uygundur
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -30...80 |
---|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 471,7 |
---|---|
Tepe flanş çapı [mm] | 42 |
ISO tepe flanş tipi | F04 |
Mil ilavesi | M5 |
Malzemeler | metal parçalar: paslanmaz çelik (1.4301 / 304) |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|