Sonlamalı montaj kılıfı
E12753
FIXING/M8/NT/FE/COATED/END ST
Sonlamalı montaj kılıfı
E12753
FIXING/M8/NT/FE/COATED/END ST
- Belirlenmiş kurulum konumu için bitiş durdurma
- Silindirik sensörlerin kurulumu için
- Yeniden ayar gerektirmeyen hızlı ve kolay değiştirme
- Hasara karşı güvenilir koruma
- Yapışmayan kaplama sayesinde kaynak cürufuna dayanıklı
Uygulama
Sistem | yapışmaz kaplamalı |
---|---|
Dizayn | sonlamalı montaj parçası |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 28,25 |
---|---|
Kurulum talimatları | Sensörün algılama yüzeyini sağa doğru hizalayın (Ölçekli çizime bakınız) |
Boyutlar [mm] | M12 x 1 / L = 28 |
Diş tasarımı | M12 x 1 |
İç çap [mm] | 8 |
Malzemeler | Çelik galvanizli; yapışmaz kaplamalı; montaj somunu: Çelik galvanizli; yapışmaz kaplamalı |
Sıkıştırma torku [Nm] | 5; (montaj somunu: 10) |
Aksesuarlar
Parçalar |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
şemalar ve grafikler
Montaj
|
|
---|