Sonlamalı montaj kılıfı
E12739
FIXING/M18/NT/FE/END STOP
Sonlamalı montaj kılıfı
E12739
FIXING/M18/NT/FE/END STOP
- Belirlenmiş kurulum konumu için bitiş durdurma
- Silindirik sensörlerin kurulumu için
- Yeniden ayar gerektirmeyen hızlı ve kolay değiştirme
- Hasara karşı güvenilir koruma
- Zorlu endüstriyel ortamlarda kullanım için sağlam tasarım
Uygulama
Dizayn | sonlamalı montaj parçası |
---|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 78,9 |
---|---|
Kurulum talimatları | Sensörün algılama yüzeyini sağa doğru hizalayın (Ölçekli çizime bakınız) |
Boyutlar [mm] | M24 x 1,5 / L = 34,5 |
Diş tasarımı | M24 x 1,5 |
İç çap [mm] | 18 |
Malzemeler | galvanizli çelik; Somunlar: galvanizli çelik |
Sıkıştırma torku [Nm] | 5; (montaj somunu: 40) |
Aksesuarlar
Parçalar |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
şemalar ve grafikler
Montaj
|
|
---|