Kablolanabilir soket
E12737
ecomatPanel/Connection Set
Kablolanabilir soket
E12737
ecomatPanel/Connection Set
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 8...32 DC |
---|---|
Koruma sınıfı | III |
Maks. akım yükü toplamı [A] | 4 |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -40...80 |
---|---|
Koruma | IP 20; (dirençsiz) |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 10 |
---|---|
Boyutlar [mm] | 15,3 x 23,2 x 24,2 |
Malzemeler | Gövde: PBT-GF20 |
Kalıp-gövde malzemesi | PBT |
Aksesuarlar
Parçalar |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | 5 x 0,5...0,75 mm² |
---|---|
Bağlantı | Soketli: AMP MQS, düz; Kalıplı gövde: PBT; Kontaklar: kalaylı |