- Ürünler
- Bağlantı teknolojisi
- Kablolu soket
- Saha modülleri için olan enerji kaynakları için soketli bağlantı kabloları
- E12649
Soketli bağlantı kablosu
E12649
ADOAX050MSS0020H05
Soketli bağlantı kablosu
E12649
ADOAX050MSS0020H05
- Güvenilir elektrik bağlantıları için altın kaplı bağlantı
- Montajın aletsiz gerçekleştirildiği durumlarda bile daimi, güvenilir yalıtım
- Zorlu endüstriyel ortamların gereksinimleri için yüksek koruma sınıfı
- Geniş çalışma sıcaklığı aralığı
- Yüksek akım derecesi sayesinde yüksek güç aktarımı
Uygulama
Sistem | Altın kaplamalı kontaklar |
---|---|
Dizayn | güç kablosu, L-kodlu |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 63 DC |
---|---|
Maks. akım yükü toplamı [A] | 16 |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -40...90 |
---|---|
Koruma | IP 67 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 4143,9 |
---|---|
Boyutlar [mm] | 39 x 16 x 38,1 |
Malzemeler | PP |
Kalıp-gövde malzemesi | TPE |
Somun malzemesi | Pirinç, nikel kaplamalı |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Kablo: 20 m, PUR, siyah, Ø 11,3 mm; 5 x 2,5 mm² |
Elektriksel bağlantı - Soket
Bağlantı | Soketli: 1 x M12, dirsek; kodlama: L; Kalıplı gövde: TPE; Kilitleme: Pirinç, nikel kaplamalı; Kontaklar: altın kaplamalı |
---|