Koruma kapağı
E12598
Protective cap male M12 V4A 4pcs.
Koruma kapağı
E12598
Protective cap male M12 V4A 4pcs.
Uygulama
Dizayn | Gıda endüstrisinde hijyenik ve ıslak alanlar için |
---|---|
Montaj | Sadece koruma sınıfı III olan cihazlar ile kullanılır |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...100 |
---|---|
Koruma | IP 65; IP 67; IP 69K |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 21,5 |
---|---|
Boyutlar [mm] | M12 x 1 |
Diş tasarımı | M12 x 1 |
Malzemeler | uç kapakları: paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); Conta: EPDM |
Sıkıştırma torku [Nm] | 0,6...1,2; (Karşı tarafın maksimum değerini içine alarak hesaplanır!) |
Açıklamalar
Paket miktarı | 4 adet |
---|