CAN Bus sonlandırma direnci
E12575
SDOGSA060PLAFKCR
CAN Bus sonlandırma direnci
E12575
SDOGSA060PLAFKCR
Uygulama
Sistem | Altın kaplamalı kontaklar |
---|---|
Uygulama | CAN Bus |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -40...85 |
---|---|
Koruma | IP 68 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 29,27 |
---|---|
Malzemeler | PA |
Kalıp-gövde malzemesi | PA |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı - Soket
Bağlantı | Soketli: 1 x DEUTSCH konektörü (DT-06-6S-EP11), düz; Kalıplı gövde: PA; Kontaklar: altın kaplamalı |
---|