- Ürünler
- E12570
Soket adaptörü
E12570
EDOGH040ZDS0002E04 (PG9)
Soket adaptörü
E12570
EDOGH040ZDS0002E04 (PG9)
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | < 250 AC/DC |
---|---|
Maks. akım yükü toplamı [A] | 4 |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...85 |
---|---|
Koruma | IP 68 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 38,9 |
---|---|
Montaj dişi | PG 9 |
Malzemeler | çinko döküm |
Kalıp-gövde malzemesi | çinko döküm |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Kablo: 2 m, PVC; 4 x 0,25 mm² |
Elektriksel bağlantı - Soket
Bağlantı | Soketli: 1 x M12, düz; kodlama: A; Kalıplı gövde: çinko döküm |
---|