Dökme kablo
E12567
CABLE/100m/MPPE/4x0,34/GREY
Dökme kablo
E12567
CABLE/100m/MPPE/4x0,34/GREY
- Gıda endüstrisinde hijyenik ve ıslak alanlarda kullanım için
- Halojensiz ve alev geciktirici materyalden yapılmış kablo kılıfı
- Geniş çalışma sıcaklığı aralığı
Uygulama
Sistem | Silikonsuz |
---|---|
Silikonsuz | evet |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...100 |
---|---|
Ortam sıcaklığı (hareketli) [°C] | 0...100 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 2979 |
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Kablo: 100 m, MPPE, gri, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |