AMP konnektörlü bağlantı kablosu
E12566
ADOGX060--A005E06
AMP konnektörlü bağlantı kablosu
E12566
ADOGX060--A005E06
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 12...24 DC |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -40...100 |
---|---|
Ortam sıcaklığı (hareketli) [°C] | -40...100 |
Koruma | IP 67; (fişe bağlı soket) |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 576,5 |
---|---|
Malzemeler | PBT |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Kablo: 5 m, PVC; 4 x 2,5 mm² + 2 x 0,5 mm² |
Elektriksel bağlantı - Soket
Bağlantı | Soketli: 1 x AMP Konektör, düz; Kontaklar: nikel kaplamalı |
---|