Y-bağlantı kablosu
E12563
YDOGS060PLS0005H03DOGH030MSS
Y-bağlantı kablosu
E12563
YDOGS060PLS0005H03DOGH030MSS
- Mobil makineler ve taşıtlarda kullanım için
- Geniş çalışma sıcaklığı aralığı
- Yerleşik sisteme hızlı ve kolay bağlantı için DEUTSCH konektör
- Zorlu endüstriyel ortamların gereksinimleri için yüksek koruma sınıfı
- İyi çekme zinciri uygunluğuna sahip PUR kablosu
Uygulama
Sistem | Silikonsuz; Halojensiz; Hareketli kablo kanallarına uygunluk |
---|---|
Silikonsuz | evet |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 8...32 DC |
---|---|
Koruma sınıfı | III |
Maks. akım yükü toplamı [A] | 4 |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -40...80 |
---|---|
Ortam sıcaklığı (hareketli) [°C] | -20...80 |
Koruma | IP 67; (fişe bağlı soket) |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 461,3 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Malzemeler | PA; Soket: TPU turuncu; Conta: FKM | ||||||||
Somun malzemesi | Pirinç, nikel kaplamalı | ||||||||
Port dağıtım kutusu sayısı | 2 | ||||||||
Hareketli kablo kanallarına uygunluk | evet | ||||||||
Hareketli kablo kanallarına uygunluk |
|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı - DEUTSCH konektörü
Bağlantı | Kablo: 5 m, PUR, Halojensiz, siyah, Ø 5,4 mm; 6 x 0,5 mm² (28 x Ø 0,15 mm ) |
---|---|
Bağlantı | Soketli: 1 x DEUTSCH konektörü, düz |
Elektriksel bağlantı - Soket
Kablo: 5 m, PUR, Halojensiz, siyah, Ø 5,4 mm; 3 x 0,5 mm² (28 x Ø 0,15 mm ) | |
Soketli: 2 x M12, düz; kodlama: A; Kilitleme: Pirinç, nikel kaplamalı; Sıkıştırma torku: 0,6...1,5 Nm |