Soketli bağlantı kablosu
E12551
ADOGS020PLS0005H02
Soketli bağlantı kablosu
E12551
ADOGS020PLS0005H02
- Mobil makineler ve taşıtlarda kullanım için
- Geniş çalışma sıcaklığı aralığı
- Yerleşik sisteme hızlı ve kolay bağlantı için DEUTSCH konektör
- Zorlu endüstriyel ortamların gereksinimleri için yüksek koruma sınıfı
- İyi çekme zinciri uygunluğuna sahip PUR kablosu
Uygulama
Sistem | Silikonsuz; Halojensiz; Hareketli kablo kanallarına uygunluk |
---|---|
Silikonsuz | evet |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 8...32 DC |
---|---|
Koruma sınıfı | III |
Maks. akım yükü toplamı [A] | 4 |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -40...85 |
---|---|
Ortam sıcaklığı (hareketli) [°C] | -20...85 |
Koruma | IP 67; (fişe bağlı soket) |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 186,7 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Malzemeler | PA | ||||||||
Kalıp-gövde malzemesi | PA | ||||||||
Hareketli kablo kanallarına uygunluk | evet | ||||||||
Hareketli kablo kanallarına uygunluk |
|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Kablo: 5 m, PUR, Halojensiz, siyah, Ø 5,4 mm; 2 x 0,50 mm² (28 x Ø 0,15 mm ) |
Elektriksel bağlantı - Soket
Bağlantı | Soketli: 1 x DEUTSCH konektörü, düz; Kalıplı gövde: PA; Kontaklar: nikel kaplamalı |
---|