Y-bağlantı kablosu
E12548
YDOGS030PLS0005H03
Y-bağlantı kablosu
E12548
YDOGS030PLS0005H03
- Mobil makineler ve taşıtlarda kullanım için
- Geniş çalışma sıcaklığı aralığı
- Yerleşik sisteme hızlı ve kolay bağlantı için DEUTSCH konektör
- Zorlu endüstriyel ortamların gereksinimleri için yüksek koruma sınıfı
- İyi çekme zinciri uygunluğuna sahip PUR kablosu
Uygulama
Sistem | Silikonsuz; Halojensiz; Hareketli kablo kanallarına uygunluk |
---|---|
Silikonsuz | evet |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 8...32 DC |
---|---|
Koruma sınıfı | III |
Maks. akım yükü toplamı [A] | 4 |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -40...85 |
---|---|
Ortam sıcaklığı (hareketli) [°C] | -20...85 |
Koruma | IP 67; (fişe bağlı soket) |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 277,799 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boyutlar [mm] | 24 x 24 x 54 | ||||||||
Malzemeler | PA | ||||||||
Port dağıtım kutusu sayısı | 2 | ||||||||
Hareketli kablo kanallarına uygunluk | evet | ||||||||
Hareketli kablo kanallarına uygunluk |
|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı - 1-2-3
Kablo: 5 m, PUR, Halojensiz, siyah, Ø 5,4 mm; 3 x 0,50 mm² (28 x Ø 0,15 mm ) |
Elektriksel bağlantı - 4-5-6
Kablo: 5 m, PUR, Halojensiz, siyah, Ø 5,4 mm; 3 x 0,50 mm² (28 x Ø 0,15 mm ) |
Elektriksel bağlantı - Soket
Bağlantı | Soketli: 1 x DEUTSCH konektörü, düz; Kontaklar: nikel kaplamalı; Sıkıştırma torku: 0,6...1,5 Nm |
---|