- Ürünler
- E12535
Bağlantı kablosu
E12535
VDOGH040MSS0007H04STGH04MSS
Bağlantı kablosu
E12535
VDOGH040MSS0007H04STGH04MSS
müşteriye özel
Uygulama
Sistem | Hareketli kablo kanallarına uygunluk |
---|---|
Uygulama | mikroba dayanıklı |
Yağa dayanıklı | evet |
UV dirençli | evet |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | < 250 AC / < 300 DC |
---|---|
Koruma sınıfı | II |
Maks. akım yükü toplamı [A] | 4 |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -40...90 |
---|---|
Ortam sıcaklığı (hareketli) [°C] | -15...70 |
Koruma | IP 65; IP 67 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 309,5 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Malzemeler | Gövde: TPE-U siyah; Conta: FKM | ||||
Somun malzemesi | çinko döküm, nikel kaplamalı | ||||
Hareketli kablo kanallarına uygunluk | evet | ||||
Hareketli kablo kanallarına uygunluk |
|
Açıklamalar
Açıklamalar |
|
|
---|---|---|
Notlar | müşteriye özel | |
Paket miktarı | 1 adet |
Elektriksel bağlantı - fiş
Soketli: 1 x M12, düz; kodlama: A; Kilitleme: çinko döküm, nikel kaplamalı; Sıkıştırma torku: 0,7...0,9 Nm |
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Kablo: 7 m, PUR, siyah, Ø 5,8 mm; çift burgulu; 2 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
---|
Elektriksel bağlantı - Soket
Soketli: 1 x M12, düz; kodlama: A; Kilitleme: çinko döküm, nikel kaplamalı; Sıkıştırma torku: 0,7...0,9 Nm |