El vanaları ve top vanalar için montaj seti
E12523
MOUNTING KIT FOR MANUAL VALVES F07/M8
El vanaları ve top vanalar için montaj seti
E12523
MOUNTING KIT FOR MANUAL VALVES F07/M8
- Manüel valflerin ve küresel valflerin güvenilir limit konum bildirimi için
- Çok çeşitli ISO üst flanş bağlantı parçaları için uygundur
- Kolay kurulum ve emniyetli sabitleme
- Tehlikeli alanlardaki uygulamalar için
- Zorlu endüstriyel ortamlarda kullanım için sağlam, paslanmaz çelikten tasarım
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -30...80 |
---|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 478 |
---|---|
Tepe flanş çapı [mm] | 70 |
ISO tepe flanş tipi | F07 |
Mil ilavesi | M8 |
Malzemeler | Montaj levhası: Plastik; metal parçalar: paslanmaz çelik (1.4301 / 304) |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|