Fişli bağlantı kablosu
E12511
ASTGN040ZDS0005L04
Fişli bağlantı kablosu
E12511
ASTGN040ZDS0005L04
- Ethernet arabirimli cihazlar için güvenilir sinyal iletimi
- Hızlı ve kolay parametre ayarı ve kurulumu için
- Geniş çalışma sıcaklığı aralığı
- Zorlu endüstriyel ortamların gereksinimleri için yüksek koruma sınıfı
- Ekranlanmış kablo sayesinde iyi elektromanyetik uyumluluk
Uygulama
Sistem | Altın kaplamalı kontaklar |
---|---|
Dizayn | Ethernet kablo, D-kodlu |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | < 250 AC/DC |
---|---|
Maks. akım yükü toplamı [A] | 4 |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -40...70 |
---|---|
Koruma | IP 67 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 349,2 |
---|---|
Boyutlar [mm] | 15 x 15 x 47,3 |
Malzemeler | TPU |
Kalıp-gövde malzemesi | TPU |
Somun malzemesi | çinko döküm, nikel kaplamalı |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Kablo: 5 m, PVC, yeşil, Ø 6,5 mm; 4 x 0,34 mm² |
Elektriksel bağlantı - fiş
Bağlantı | Soketli: 1 x M12, düz; kodlama: D; Kalıplı gövde: TPU; Kilitleme: çinko döküm, nikel kaplamalı; Kontaklar: altın kaplamalı; Ekranlı bağlantı kablosu: ekran bağlı |
---|