Valf soketli ara kablo
E12509
VVDAA040--N00,6E02STGH020VAN
Valf soketli ara kablo
E12509
VVDAA040--N00,6E02STGH020VAN
- Sahada güvenilir vana bağlantıları
- Zorlu endüstriyel ortamların gereksinimleri için yüksek koruma sınıfı
- Geniş çalışma sıcaklığı aralığı
- Tehlikeli alanlardaki uygulamalar için
- Sağlam dikdörtgen konektör
Uygulama
Uygulama | NAMUR |
---|
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | < 15 DC |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...90 |
---|---|
Koruma | IP 67 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 62,9 |
---|---|
Malzemeler | TPU; PUR |
Kalıp-gövde malzemesi | TPU / PUR |
Somun malzemesi | paslanmaz çelik (1.4404 / 316L) |
Aksesuarlar
Parçalar |
|
---|
Açıklamalar
Açıklamalar |
|
|
---|---|---|
Paket miktarı | 1 adet |
Elektriksel bağlantı - fiş
Soketli: 1 x M12, düz; kodlama: A; Kalıplı gövde: TPU / PUR; Kilitleme: paslanmaz çelik (1.4404 / 316L) |
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Kablo: 0,6 m, PVC, mavi, Ø 5,1 mm; 2 x 0,5 mm² |
---|
Elektriksel bağlantı - Soket
Soketli: 1 x A DIN tipli valf, dirsek; Kalıplı gövde: TPU / PUR; Kilitleme: paslanmaz çelik (1.4404 / 316L) |