Soketli bağlantı kablosu
E12506
ADOAH120ZDS0015H12
Soketli bağlantı kablosu
E12506
ADOAH120ZDS0015H12
- Kontrolörlerin ve diyalog birimlerinin güvenilir bağlantısı
- Geniş çalışma sıcaklığı aralığı
- Taşınabilir makinelerde kullanıma uygundur
- Zorlu endüstriyel ortamların gereksinimleri için yüksek koruma sınıfı
- Yer sıkıntısı olan durumlarda kullanım için açılı model
Uygulama
Sistem | Silikonsuz; Halojensiz; Altın kaplamalı kontaklar; Hareketli kablo kanallarına uygunluk |
---|---|
Silikonsuz | evet |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | < 30 AC/DC |
---|---|
Koruma sınıfı | II |
Maks. akım yükü toplamı [A] | 1,5 |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...90 |
---|---|
Koruma | IP 67 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 922,5 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Malzemeler | PUR | ||||||||
Kalıp-gövde malzemesi | PUR | ||||||||
Somun malzemesi | çinko döküm, nikel kaplamalı | ||||||||
Hareketli kablo kanallarına uygunluk | evet | ||||||||
Hareketli kablo kanallarına uygunluk |
|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Kablo: 15 m, PUR, Halojensiz, siyah, Ø 6,6 mm; 12 x 0,25 mm² |
Elektriksel bağlantı - Soket
Bağlantı | Soketli: 1 x M12, dirsek; Kalıplı gövde: PUR; Kilitleme: çinko döküm, nikel kaplamalı; Kontaklar: altın kaplamalı; Sıkıştırma torku: 0,7...0,9 Nm |
---|