Kablosuz erkek soket
E12500
SSTGH040ZDSFKG
Kablosuz erkek soket
E12500
SSTGH040ZDSFKG
- Güvenilir elektrik bağlantıları için altın kaplı bağlantı
- Zorlu endüstriyel ortamların gereksinimleri için yüksek koruma sınıfı
- Geniş çalışma sıcaklığı aralığı
- Vidalı terminaller ile güvenli kablo bağlantısı
- Sağlam metal model
Uygulama
Sistem | Silikonsuz; Altın kaplamalı kontaklar |
---|---|
Dizayn | güç kablosu, T-kodlu |
Silikonsuz | evet |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | < 60 DC |
---|---|
Maks. akım yükü toplamı [A] | 12; (1,5 mm² lik iletkenler kullanıldığında) |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -40...85 |
---|---|
Koruma | IP 67 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 25,7 |
---|---|
Boyutlar [mm] | 20 x 20 x 65,5 |
Kalıp-gövde malzemesi | PA |
Somun malzemesi | çinko döküm |
Conta malzemesi | NBR |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
vidalı klemens: 0,75...1,5 mm²; Kablo kılıfı: Ø 8...10 mm |
Elektriksel bağlantı - fiş
Bağlantı | Soketli: 1 x M12, düz; kodlama: T; Kalıplı gövde: PA; Kilitleme: çinko döküm; Conta: NBR; Kontaklar: altın kaplamalı; Sıkıştırma torku: 0,4 Nm |
---|