- Ürünler
- E12489
Y-dağıtıcı
E12489
ZDO2H040MSS0000-00STGH040MSS
Y-dağıtıcı
E12489
ZDO2H040MSS0000-00STGH040MSS
- Yer sıkıntısı olan durumlarda birçok girdi ve çıktıya sahip uygulamalarda kullanım için
- Zorlu endüstriyel ortamların gereksinimleri için yüksek koruma sınıfı
- Güvenilir elektrik bağlantıları için altın kaplı bağlantı
- Geniş çalışma sıcaklığı aralığı
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Uygulama
Sistem | Silikonsuz; Altın kaplamalı kontaklar |
---|---|
Silikonsuz | evet |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | < 60 AC/DC |
---|---|
Modül/Slot başına düşen maks. akım yükü [A] | 12 |
Maks. akım yükü toplamı [A] | 12; (...40 °C) |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...70 |
---|---|
Koruma | IP 67 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 24,6 |
---|---|
Malzemeler | TPU |
Kalıp-gövde malzemesi | TPU |
Somun malzemesi | çinko döküm |
Konektör tipi | M12 |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|