- Ürünler
- E12463
Kablolanabilir soket
E12463
SDOGF030MSSFKPG
Kablolanabilir soket
E12463
SDOGF030MSSFKPG
Uygulama
Sistem | Altın kaplamalı kontaklar |
---|
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | < 30 AC/DC |
---|
Çıkışlar
Elektriksel yapı | PNP |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -40...85 |
---|---|
Koruma | IP 67 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 10,7 |
---|---|
Boyutlar [mm] | 12 x 12 x 45 |
Malzemeler | PBT; PA |
Kalıp-gövde malzemesi | PBT / PA |
Somun malzemesi | Pirinç, nikel kaplamalı |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
vidalı klemens: 0,14...0,5 mm²; Kablo kılıfı: Ø 3,5...5 mm |
Elektriksel bağlantı - Soket
Bağlantı | Soketli: 1 x M8, düz; kodlama: A; Kalıplı gövde: PBT / PA; Kilitleme: Pirinç, nikel kaplamalı; Kontaklar: altın kaplamalı |
---|