- Ürünler
- E12459
Bağlantı kablosu
E12459
ADOGH050MSS00,3K05STGK120MSS
Bağlantı kablosu
E12459
ADOGH050MSS00,3K05STGK120MSS
- CAN bus katılımcıları için güvenilir bağlantı teknolojisi
- Zorlu endüstriyel ortamların gereksinimleri için yüksek koruma sınıfı
- Geniş çalışma sıcaklığı aralığı
- Ekranlanmış kablo sayesinde iyi elektromanyetik uyumluluk
- Güvenilir elektrik bağlantıları için altın kaplı bağlantı
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Uygulama
Sistem | Altın kaplamalı kontaklar; ekranlı kablo |
---|
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | < 30 AC / < 36 DC |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -20...90 |
---|---|
Koruma | IP 67 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 110,1 |
---|---|
Kalıp-gövde malzemesi | Pirinç, nikel kaplamalı / TPU |
Somun malzemesi | Pirinç, nikel kaplamalı |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı - fiş
Soketli: 1 x M23, düz; Kalıplı gövde: Pirinç, nikel kaplamalı; Kilitleme: Pirinç, nikel kaplamalı; Kontaklar: altın kaplamalı; Ekranlı bağlantı kablosu: ekran bağlı |
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Kablo: 0,3 m, PUR, siyah, Ø 4,8 mm, ekranlı; 5 x 0,25 mm² |
---|
Elektriksel bağlantı - Soket
Soketli: 1 x M12, düz; kodlama: A; Kalıplı gövde: TPU, siyah; Kilitleme: Pirinç, nikel kaplamalı; Kontaklar: altın kaplamalı; Ekranlı bağlantı kablosu: ekran bağlı |