Soketli bağlantı kablosu
E12456
ADOAH080VAS0003G08
Soketli bağlantı kablosu
E12456
ADOAH080VAS0003G08
- Yeme-içme endüstrisinin gereksinimleri için yüksek koruma derecelendirmesi
- Montajın aletsiz gerçekleştirildiği durumlarda bile daimi, güvenilir yalıtım
- Geniş çalışma sıcaklığı aralığı
- Ekranlanmış kablo sayesinde iyi elektromanyetik uyumluluk
- Yer sıkıntısı olan durumlarda kullanım için açılı model
8 kutuplu soketler için kablo renkleri standard değildir. Not: Sensörün ve soketlerin bağlantı uçları (Teknik dökümana bakınız)
Uygulama
Sistem | ekranlı kablo |
---|
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | < 30 AC / < 36 DC |
---|---|
Koruma sınıfı | III |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...80 |
---|---|
Koruma | IP 67 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 440 |
---|---|
Boyutlar [mm] | 26,5 x 15 x 38,5 |
Malzemeler | PVC; PUR |
Kalıp-gövde malzemesi | PUR |
Somun malzemesi | paslanmaz çelik |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Kablo: 3 m, PVC, turuncu, Ø 6,6 mm, ekranlı; 8 x 0,25 mm² (14 x Ø 0,15 mm ) |
Elektriksel bağlantı - Soket
Bağlantı | Soketli: 1 x M12, dirsek; kodlama: A; Kalıplı gövde: PUR, siyah; Kilitleme: paslanmaz çelik; Sıkıştırma torku: 0,7...0,9 Nm; Ekranlı bağlantı kablosu: ekran bağlı |
---|