Fişli bağlantı kablosu
E12455
ASTGH120MSS0005H12
Fişli bağlantı kablosu
E12455
ASTGH120MSS0005H12
- Kontrolörlerin ve diyalog birimlerinin güvenilir bağlantısı
- Geniş çalışma sıcaklığı aralığı
- Taşınabilir makinelerde kullanıma uygundur
- Zorlu endüstriyel ortamların gereksinimleri için yüksek koruma sınıfı
Uygulama
Sistem | Altın kaplamalı kontaklar; Hareketli kablo kanallarına uygunluk |
---|
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | < 50 AC / < 60 DC |
---|---|
Koruma sınıfı | II |
Maks. akım yükü toplamı [A] | 2 |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...70 |
---|---|
Ortam sıcaklığı (hareketli) [°C] | -5...70 |
Koruma | IP 68 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 329,5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Boyutlar [mm] | 14,5 x 14,5 x 48,4 | ||||||
Malzemeler | PUR | ||||||
Kalıp-gövde malzemesi | PUR | ||||||
Somun malzemesi | çinko döküm, nikel kaplamalı | ||||||
Hareketli kablo kanallarına uygunluk | evet | ||||||
Hareketli kablo kanallarına uygunluk |
|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Kablo: 5 m, PUR, siyah, Ø 6,5 mm; 12 x 0,25 mm² (19 x Ø 0,13 mm ) |
Elektriksel bağlantı - fiş
Bağlantı | Soketli: 1 x M12, düz; Kalıplı gövde: PUR; Kilitleme: çinko döküm, nikel kaplamalı; Kontaklar: altın kaplamalı; Sıkıştırma torku: 0,7...0,9 Nm |
---|