- Ürünler
- Bağlantı teknolojisi
- Ara kablolar
- Saha modülleri için olan enerji kaynakları için ara kablolar
- E12426
Bağlantı kablosu
E12426
VDOGD040ZDS0002H04STGD040ZDS
Bağlantı kablosu
E12426
VDOGD040ZDS0002H04STGD040ZDS
- Yüksek akım derecesi sayesinde yüksek güç aktarımı
- Güvenilir sinyal iletimi için altın kaplama kontaklar
- Zorlu endüstriyel ortamların gereksinimleri için yüksek koruma sınıfı
- Geniş çalışma sıcaklığı aralığı
- Özel kodlama ile yanlış eklentiye karşı koruma
Uygulama
Sistem | Altın kaplamalı kontaklar; Hareketli kablo kanallarına uygunluk |
---|---|
Dizayn | güç kablosu, T-kodlu |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | < 60 DC |
---|---|
Maks. akım yükü toplamı [A] | 12 |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...85 |
---|---|
Koruma | IP 67 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 258 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boyutlar [mm] | 15,4 x 15,4 x 54,8 | ||||||||
Malzemeler | PUR | ||||||||
Kalıp-gövde malzemesi | PUR | ||||||||
Somun malzemesi | çinko döküm, nikel kaplamalı | ||||||||
Hareketli kablo kanallarına uygunluk | evet | ||||||||
Hareketli kablo kanallarına uygunluk |
|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı - fiş
Soketli: 1 x M12, düz; kodlama: T; Kalıplı gövde: PUR; Kilitleme: çinko döküm, nikel kaplamalı; Kontaklar: altın kaplamalı |
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Kablo: 2 m, PUR, siyah; 4 x 1,5 mm² |
---|
Elektriksel bağlantı - Soket
Soketli: 1 x M12, düz; kodlama: T; Kalıplı gövde: PUR |