- Ürünler
- E12397
Kablo kovanı
E12397
Cable grommet 8-9 mm 10 pcs
Kablo kovanı
E12397
Cable grommet 8-9 mm 10 pcs
- Kılavuz çerçeve boyunca döşenen kabloların korunması
- İyi gerilim azaltma garanti eder
- Geniş çalışma sıcaklığı aralığı
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Uygulama
Dizayn | geçmeli kanca ile 2 parça kablo girişi |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -40...80 | |
---|---|---|
Çalışma sıcaklığı hakkında |
|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 0,001 |
---|---|
Malzemeler | TPR siyah |
Açıklamalar
Paket miktarı | 10 adet |
---|