Dökme kablo
E12385
CABLE/100M/ PUR/4X0,34/GR
Dökme kablo
E12385
CABLE/100M/ PUR/4X0,34/GR
- 2 milyonun üzerinde bükme döngüsüne dayanıklı bağlama zinciri uyumu
- Sürtünme zinciri uyumlu, kaynak cürufuna dayanıklı PUR kablosu
- Geniş çalışma sıcaklığı aralığı
Uygulama
Sistem | Halojensiz; Hareketli kablo kanallarına uygunluk |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -40...90 |
---|---|
Ortam sıcaklığı (hareketli) [°C] | -25...90 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 3025 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hareketli kablo kanallarına uygunluk | evet | ||||||||
Hareketli kablo kanallarına uygunluk |
|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Kablo: 100 m, PUR, Halojensiz, gri, Ø 4,9 mm; radyoaktif değil (geri dönüşümlüdür ); kaynak çapaklarına dayanıklı; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |