- Ürünler
- E12352
Soketli bağlantı kablosu
E12352
ADOAH050MSS0010K05
Soketli bağlantı kablosu
E12352
ADOAH050MSS0010K05
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Uygulama
Sistem | Silikonsuz; Altın kaplamalı kontaklar; ekranlı kablo |
---|---|
Silikonsuz | evet |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | < 30 AC / < 36 DC |
---|---|
Koruma sınıfı | III |
Maks. akım yükü toplamı [A] | 4 |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -40...85 |
---|---|
Koruma | IP 67 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 444,6 |
---|---|
Boyutlar [mm] | 28 x 15 x 38 |
Malzemeler | PUR |
Kalıp-gövde malzemesi | PUR |
Somun malzemesi | paslanmaz çelik |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Kablo: 10 m, PUR, siyah, Ø 5,3 mm, ekranlı; 5 x 0,25 mm² (14 x Ø 0,15 mm ) |
Elektriksel bağlantı - Soket
Bağlantı | Soketli: 1 x M12, dirsek; kodlama: A; Kalıplı gövde: PUR; Kilitleme: paslanmaz çelik; Kontaklar: altın kaplamalı; Sıkıştırma torku: 1,0...1,5 Nm; Ekranlı bağlantı kablosu: ekran bağlı |
---|