Bağlantı kablosu
E12336
VDOGH040MSS0004H04STGX040--S
Bağlantı kablosu
E12336
VDOGH040MSS0004H04STGX040--S
- Zorlu endüstriyel ortamların gereksinimleri için yüksek koruma sınıfı
- Geniş çalışma sıcaklığı aralığı
- Ekranlanmış kablo sayesinde iyi elektromanyetik uyumluluk
- Güvenilir elektrik bağlantıları için altın kaplı bağlantı
- Yerleşik sisteme hızlı ve kolay bağlantı için DEUTSCH konektör
Uygulama
Sistem | Silikonsuz; Halojensiz; Altın kaplamalı kontaklar; Hareketli kablo kanallarına uygunluk |
---|---|
Silikonsuz | evet |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 10...36 DC |
---|---|
Koruma sınıfı | II |
Maks. akım yükü toplamı [A] | 4 |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...90 |
---|---|
Koruma | IP 67 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 179,5 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Malzemeler | soket gövdesi: TPU turuncu; Conta: FKM | ||||||||
Somun malzemesi | Pirinç, nikel kaplamalı | ||||||||
Hareketli kablo kanallarına uygunluk | evet | ||||||||
Hareketli kablo kanallarına uygunluk |
|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı - fiş
Soketli: 1 x DEUTSCH konektörü, düz; Kontaklar: nikel kaplamalı |
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Kablo: 4 m, PUR, Halojensiz, siyah, Ø 5,1 mm; 4 x 0,50 mm² (64 x Ø 0,1 mm ) |
---|
Elektriksel bağlantı - Soket
Soketli: 1 x M12, düz; kodlama: A; Kilitleme: Pirinç, nikel kaplamalı; Kontaklar: altın kaplamalı; Sıkıştırma torku: 0,6...1,5 Nm |